Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale 26633000
Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale 26633000
    hansgrohe

    Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale 26633000

    Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber, Seifenschale · Strahlart: RainAir, Whirl, Rain · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26633000
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeRaindance Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1008
    • Breite (mm)167
    • Tiefe (mm)194
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010109
    • ETIM NameSliding rod combination