Crometta 100 Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm 26651400Crometta 100 Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm 26651400
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
hansgrohe

Crometta 100 Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm 26651400

Crometta 100 Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm
Spezifikation
  • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber
    · Strahlart: Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massagestrahl
    · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe
    · Brausekopfgröße: 100 mm
    · ohne Drehwirbel
    · um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers
    · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
    · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26651400
  • ProduktfamilieCrometta 100
  • ProduktgruppeWallbar sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)714
  • Breite (mm)124
  • Tiefe (mm)244
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • WeightNetKg0.83
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Uniclass1_4CodeL824
  • Classifications.Uniclass1_4BeschreibungBathroom, toilet furniture and fittings
  • Classifications.Uniclass2_0CodePR-35-06-81
  • Classifications.Uniclass2_0BeschreibungShower Heads
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath systems
  • NBSReferenceCode35-06-81
  • NBSReferenceBeschreibungShower Heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • CSIUniFormatIICodeD2090
  • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika Asien Afrika Ozeanien Südamerika