Croma Select S Handbrause Multi EcoSmart 9 l/min 26801400
Croma Select S Handbrause Multi EcoSmart 9 l/min 26801400
    hansgrohe

    Croma Select S Handbrause Multi EcoSmart 9 l/min 26801400

    Croma Select S Handbrause Multi EcoSmart 9 l/min
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 110 mm · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Strahlart: SoftRain, IntenseRain, Massagestrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26801400
    • ProduktfamilieHand showers
    • ProduktgruppeCroma Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)211
    • Breite (mm)108
    • Tiefe (mm)183
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)252
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010161
    • ETIM NameHand shower