Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Croma Select S Handbrause 1jet EcoSmart 7 l/min 26806400
Croma Select S Handbrause 1jet EcoSmart 7 l/min 26806400
    hansgrohe

    Croma Select S Handbrause 1jet EcoSmart 7 l/min 26806400

    Croma Select S Handbrause 1jet EcoSmart 7 l/min
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 110 mm · Strahlart: Rain · Durchflussmenge bei 3 bar: 7 l/min · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26806400
    • ProduktfamilieHand showers
    • ProduktgruppeCroma Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)211
    • Breite (mm)108
    • Tiefe (mm)183
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)245
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010161
    • ETIM NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers