Unique ref.: | 26842000 |
---|---|
Marke: | hansgrohe |
Produkt Familie: | Rainfinity |
Produkt Gruppe: | Shower pipes universal |
Breite (mm): | 482 |
Höhe (mm): | 1400 |
Tiefe (mm): | 450 |
Publishing Datum: | 2019-03-27 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Rainfinity Showerpipe 360 1jet Unterputz
Rainfinity: Das Höchste der Duschgefühle
Das Rainfinity Design ist ein optischer Genuss. Mit moderner Oberflächenfarbigkeit und der dezent strukturierten Strahlscheibe bringen die großen Kopf- und Handbrausen mehr Wohnlichkeit ins Badezimmer. Das matte Weiß der Brausen steht in edlem Kontrast zu den graphitfarbenen Strahlscheiben. Auch die neue Showerpipe setzt ein Highlight in Ihrem Lebensraum. Sie sorgt mit Kopfbrause, Handbrause, Ablagen und separater Unterputzsteuerung für moderne Akzente. Zwischen den Strahlarten wechseln Sie einfach und intuitiv: mit Select.
Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--26842000 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--26842000 |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--26842000 |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 4059625241653 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/hansgrohe/product/26842000
Material 1: | Chrome |
---|---|
Material 2: | Chrome |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Duschen |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC Name: | Showers |
UNSPSC Code: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Code: | L7214 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Showers |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Shower heads |
NBS Reference Code: | 35-06-81 |
NBS Reference Beschreibung: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
OmniClass-Nummer: | 23-31 17 19 |
OmniClass-Bezeichnung: | Shower Head Fixtures |
CSI UniFormat II Code: | D2090 |
CSI UniFormat II Title: | Other Plumbing Systems |
Name | Wert |
---|---|
Colour | Chrome |
Length | 1400 mm |
Material | Chrome |
Mounting | wall |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Length | 1400 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Colour | Chrome |
Material | Chrome |
BIMobject®