Rainfinity Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage links 26843000
Rainfinity Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage links 26843000
    hansgrohe

    Rainfinity Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage links 26843000

    Rainfinity Wandanschluss Porter 500 mit Brausehalter und Duschablage links

    Rainfinity: Das Höchste der Duschgefühle

    Das Rainfinity Design ist ein optischer Genuss. Mit moderner Oberflächenfarbigkeit und der dezent strukturierten Strahlscheibe bringen die großen Kopf- und Handbrausen mehr Wohnlichkeit ins Badezimmer. Das matte Weiß der Brausen steht in edlem Kontrast zu den graphitfarbenen Strahlscheiben. Auch die neue Showerpipe setzt ein Highlight in Ihrem Lebensraum. Sie sorgt mit Kopfbrause, Handbrause, Ablagen und separater Unterputzsteuerung für moderne Akzente. Zwischen den Strahlarten wechseln Sie einfach und intuitiv: mit Select.


    Spezifikation
    • · integrierte Haltefunktion · Anschlusswinkel aus Metall · Ablage aus Sicherheitsglas · Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -700 = graphitfarben, satiniert · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter · 500 mm Ablagefläche
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26843000
    • ProduktfamilieWall outlet
    • ProduktgruppeRainfinity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)82
    • Breite (mm)502
    • Tiefe (mm)66
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010905
    • ETIM NameShower connecting piece