Rainfinity Shelf 500
Rainfinity Shelf 500
    hansgrohe

    Rainfinity Shelf 500

    Google-Übersetzung,
    Rainfinity Regal 500
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26844007 Chrome - 26844147 Brushed Bronze - 26844347 Brushed Black Chrome - 26844997 Polished Gold Optic - 26844707 Matt White - 26844677 Matt Black Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • length: 500 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 400 mm • diameter drill hole: 6 mm • surface of the shelf at colour variant -000 = mirror glass, at colour variant -700 = graphite colour, satined
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26844707
    • ProduktfamilieShelfs
    • ProduktgruppeRainfinity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28
    • Breite (mm)502
    • Tiefe (mm)84
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM CodeEC011163
    • ETIM NameShelf
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeD2090
    • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    China