Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainfinity Shelf 500
Rainfinity Shelf 500
    hansgrohe

    Rainfinity Shelf 500

    Google-Übersetzung,
    Rainfinity Regal 500
    Spezifikation
    • Surfaces: - 26844000 Chrome - 26844140 Brushed Bronze - 26844340 Brushed Black Chrome - 26844670 Matt Black - 26844700 Matt White - 26844990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • surface shelf: graphite • length: 500 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 400 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26844XXX
    • ProduktfamilieShelfs
    • ProduktgruppeRainfinity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)28
    • Breite (mm)502
    • Tiefe (mm)84
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011163
    • ETIM-NameShelf
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties