Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 26866000
hansgrohe

Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 26866000

Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet

Rainfinity: Das Höchste der Duschgefühle

Das Rainfinity Design ist ein optischer Genuss. Mit moderner Oberflächenfarbigkeit und der dezent strukturierten Strahlscheibe bringen die großen Kopf- und Handbrausen mehr Wohnlichkeit ins Badezimmer. Das matte Weiß der Brausen steht in edlem Kontrast zu den graphitfarbenen Strahlscheiben. Auch die neue Showerpipe setzt ein Highlight in Ihrem Lebensraum. Sie sorgt mit Kopfbrause, Handbrause, Ablagen und separater Unterputzsteuerung für moderne Akzente. Zwischen den Strahlarten wechseln Sie einfach und intuitiv: mit Select.


Spezifikation
  • · Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: PowderRain · Durchflussmenge bei 3 bar: 13.8 l/min · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26866000
  • ProduktfamilieHand showers
  • ProduktgruppeRainfinity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)48
  • Tiefe (mm)25
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)110
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC010161
  • ETIM NameHand shower