Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 2.0 GPM 26866701
hansgrohe

Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 2.0 GPM 26866701

Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 2.0 GPM
Spezifikation
  • · Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: PowderRain · für Wannen-/ Fliesenrandarmaturen geeignet · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26866701
  • ProduktfamilieHand showers
  • ProduktgruppeRainfinity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)48
  • Tiefe (mm)25
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)116
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC010161
  • ETIM NameHand shower
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA