Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 2.0 GPM 26866821
Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 2.0 GPM 26866821
    hansgrohe

    Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 2.0 GPM 26866821

    Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 2.0 GPM
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: PowderRain · für Wannen-/ Fliesenrandarmaturen geeignet · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26866821
    • ProduktfamilieHand showers
    • ProduktgruppeRainfinity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)116
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010161
    • ETIM NameHand shower
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA