Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rainfinity Baton hand shower 100 1jet
hansgrohe

Rainfinity Baton hand shower 100 1jet

Google-Übersetzung,
Rainfinity Baton Handbrause 100 1jet
Spezifikation
  • Surfaces: - 26867007 Chrome - 26867147 Brushed Bronze - 26867347 Brushed Black Chrome - 26867677 Matt Black - 26867707 Matt White - 26867997 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 10,7 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26867007
  • ProduktfamilieHand showers
  • ProduktgruppeRainfinity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)48
  • Tiefe (mm)25
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)110
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC010161
  • ETIM-NameHand shower
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
China