Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet EcoSmart 26867700

Unique ref.: 26867700
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Rainfinity
Produkt Gruppe: Hand showers
Breite (mm): 48
Höhe (mm): 230
Tiefe (mm): 25
Publishing Datum: 2019-03-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)

Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet EcoSmart

Rainfinity: Das Höchste der Duschgefühle

Das Rainfinity Design ist ein optischer Genuss. Mit moderner Oberflächenfarbigkeit und der dezent strukturierten Strahlscheibe bringen die großen Kopf- und Handbrausen mehr Wohnlichkeit ins Badezimmer. Das matte Weiß der Brausen steht in edlem Kontrast zu den graphitfarbenen Strahlscheiben. Auch die neue Showerpipe setzt ein Highlight in Ihrem Lebensraum. Sie sorgt mit Kopfbrause, Handbrause, Ablagen und separater Unterputzsteuerung für moderne Akzente. Zwischen den Strahlarten wechseln Sie einfach und intuitiv: mit Select.


· Brausekopfgröße: 100 mm
· Strahlart: PowderRain
· Durchflussmenge bei 3 bar: 8.9 l/min
· mit innenliegender Wasserführung
· ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G ½
· Anschlussgröße: DN15
· für Durchlauferhitzer geeignet
· für Wannen-/ Fliesenrandarmaturen geeignet


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Beschreibung: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference Beschreibung: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass-Nummer: 23-31 17 00
OmniClass-Bezeichnung: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Name Wert
Application Hand shower
Material Chrome
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Chrome

BIMobject®