Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 1.75 GPM 26867701
hansgrohe

Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 1.75 GPM 26867701

Rainfinity Stabhandbrause 100 1jet 1.75 GPM
Spezifikation
  • · Brausekopfgröße: 100 mm · Strahlart: PowderRain · für Wannen-/ Fliesenrandarmaturen geeignet · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15 · für Durchlauferhitzer geeignet
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26867701
  • ProduktfamilieHand showers
  • ProduktgruppeRainfinity
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1.5
  • Tiefe (mm)9
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)116
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC010161
  • ETIM NameHand shower