Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
hansgrohe/products/6f8d7a69-4720-4ae5-9a91-c1fae914e492
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Duschen
Raindance S Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
Verfügbar in Vereinigte Staaten
hansgrohe
Folgen
Raindance S Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Raindance S Kopfbrause 240 1jet 1,75 GPM
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 26927821 Brushed Nickel - 26927001 Chrome Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
26927USA
Produktfamilie
Overhead showers
Produktgruppe
Raindance S
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-11-02
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
2.13
Breite (mm)
9.36
Tiefe (mm)
9.36
Links
Links
Produkt url
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--26927821
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Chrom
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
1.2
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Duschen
IFCClassification
Sanitäranschluss
ETIM Code
EC011383
ETIM Name
Shower head
UNSPSCName
Showers
UNSPSCCode
30181503
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_87_76
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Shower heads
Klassifizierung
22 41 23
Format2014Titel
Residential Showers
OmniClassNummer
23-31 17 00
OmniClassTitel
Showers
CSIUniFormatIICode
D2010
CSIUniFormatIITitle
Plumbing Fixtures
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika
USA
Ähnliche Produkte
hansgrohe
Raindance S Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm 27474000
4.8
(
28
)
Download
hansgrohe
Logis Universal Papierrollenhalter ohne Deckel 41726000
4.5
(
42
)
Download
hansgrohe
Logis Papierrollenhalter ohne Deckel 40526000
4.6
(
19
)
Download
hansgrohe
Rainfinity Ablage 500 26844700
Download
hansgrohe
Logis Universal Handtuchablage mit Handtuchhalter 41720000
Download
hansgrohe
41775XXX AddStoris Treteimer
4.8
(
11
)
Download