Raindance E Showerpipe 360 1jet mit Thermostat 27112000
hansgrohe

Raindance E Showerpipe 360 1jet mit Thermostat 27112000

Raindance E Showerpipe 360 1jet mit Thermostat
Spezifikation
  • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min · Kopfbrause Raindance E 360 Air · Brausekopfgröße: 360 x 190 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Ablage aus Sicherheitsglas · Strahlart: RainAir · Betriebsdruck: min. 1,5 bar/max. 10 bar · vollverchromte Strahlscheibe · Brausearmlänge: 380 mm · Thermostat Ecostat Select · Oberfläche Ablage: chrom oder weiß · isolierte Wasserführung · Sicherheitssperre bei 40° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm · bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
Technische Spezifikation
  • Referenznummer27112000
  • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
  • ProduktgruppeRaindance E
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1269
  • Breite (mm)559
  • Tiefe (mm)476
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)10.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011613
  • ETIM NameShower column/panel