Raindance S Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat 27117000
hansgrohe

Raindance S Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat 27117000

Raindance S Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
Spezifikation
  • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Schieber · Kopfbrause Raindance S 240 Air · Brausekopfgröße: 240 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17 l/min · Betriebsdruck: min. 1,5 bar/max. 10 bar · vollverchromte Strahlscheibe · Brausearmlänge: 460 mm · schwenkbarer Brausearm · Thermostat Ecostat Comfort · Durchflussmenge Wanneneinlauf: 20 l/min · Sicherheitssperre bei 40° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · Steigrohr in der Höhe ablängbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer27117000
  • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
  • ProduktgruppeRaindance S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1787
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)570
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)6.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011613
  • ETIM NameShower column/panel