Croma Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat 27188000
hansgrohe

Croma Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat 27188000

Croma Showerpipe 220 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat
Spezifikation
  • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber · Kopfbrause Croma 220 · Brausekopfgröße: 220 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 9 l/min · Betriebsdruck: min. 1,5 bar/max. 10 bar · Brausearmlänge: 400 mm · schwenkbarer Brausearm · Thermostat Ecostat Comfort · Sicherheitssperre bei 40° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet · Steigrohr in der Höhe ablängbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer27188000
  • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
  • ProduktgruppeCroma
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1545
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)512
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)5.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011613
  • ETIM NameShower column/panel