Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Croma Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebelmischer 27245000

Unique ref.: 27245000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Croma
Produkt Gruppe: Shower pipes with mixer
Publishing Datum: 2019-03-26
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)
Croma Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min mit Einhebelmischer

· Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Einhebel-Brausemischer,
Brauseschlauch, Schieber
· Kopfbrause Croma 160
· Brausekopfgröße: 160 mm
· Kopfbrause im Winkel verstellbar
· Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 9 l/min
· Brausearmlänge: 240 mm
· für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet
· Montageart: Aufputzinstallation
· Anschlussgröße DN20
· Stichmaß 160 ± 12 mm
· Keramikmischsystem


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 3.86

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Beschreibung: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference Beschreibung: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass-Nummer: 23-31 17 00
OmniClass-Bezeichnung: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Name Wert
Colour chrome
Length 240 mm
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/22/2017 12:00:00 AM
Description Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN
Length 240 mm
Name Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN 27245000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 9/22/2017 12:00:00 AM
Description Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN
Features - overhead shower Croma 160 - shower head size: 160 mm - overhead shower angle adjustable - flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min - shower arm length: 240 mm - suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW - installation type: exposed installation - connection dimension DN20 - centre distance 160 +- 12 mm - ceramic cartridge
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 27245000
Model Reference 27245000
Name Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN 27245000
Warranty Description Croma 160 Showerpipe with single lever mixer CHN 27245000
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®