Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Croma Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat 27246000

Unique ref.: 27246000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Croma
Produkt Gruppe: Showerpipes with thermostat
Publishing Datum: 2019-03-20
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)
Croma Showerpipe 160 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat

· Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat,
Brauseschlauch, Schieber
· Kopfbrause Croma 160
· Brausekopfgröße: 160 mm
· Kopfbrause im Winkel verstellbar
· Strahlart: RainAir
· Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 9.5 l/min
· Betriebsdruck: min. 1 bar/max. 10 bar
· schwenkbarer Brausearm
· Thermostat Ecostat Comfort
· Sicherheitssperre bei 40° C
· einstellbare Heißwasserbegrenzung
· Montageart: Aufputzinstallation
· Anschlussgröße DN15
· Anschlussgewinde G ½
· Stichmaß 150 ± 12 mm
· höhenverstellbare Handbrausehalterung


Material 1: Chrome
Material 2: Chrome
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 5.4

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Beschreibung: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference Beschreibung: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass-Nummer: 23-31 17 19
OmniClass-Bezeichnung: Shower Head Fixtures
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Name Wert
Material Chrome
Method Of Operation height-adjustable hand shower holder
Mounting on the wall, exposed installation
Width 160 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Chrome

BIMobject®