Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat 27268000
hansgrohe

Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat 27268000

Crometta S Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min mit Thermostat
Spezifikation
  • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers · Kopfbrause Crometta S 240 · Brausekopfgröße: 240 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: Rain · vollverchromte Strahlscheibe · Brausearmlänge: 350 mm · Thermostat Ecostat 1001 CL · Sicherheitssperre bei 40° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · Steigrohr in der Höhe ablängbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer27268000
  • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
  • ProduktgruppeCrometta S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1427
  • Breite (mm)304
  • Tiefe (mm)468
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)4.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011613
  • ETIM NameShower column/panel