Crometta S Showerpipe 240 1jet mit Einhebelmischer 27269000
hansgrohe

Crometta S Showerpipe 240 1jet mit Einhebelmischer 27269000

Crometta S Showerpipe 240 1jet mit Einhebelmischer
Spezifikation
  • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Einhebel-Brausemischer, Brauseschlauch, Schieber · um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Kopfbrause Crometta S 240 · Brausekopfgröße: 240 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: Rain · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 15 l/min · Betriebsdruck: min. 1,8 bar/max. 10 bar · vollverchromte Strahlscheibe · Brausearmlänge: 350 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm · Keramikmischsystem · Steigrohr in der Höhe ablängbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer27269000
  • ProduktfamilieShower pipes with mixer
  • ProduktgruppeCrometta S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1383
  • Breite (mm)240
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)4.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011613
  • ETIM NameShower column/panel