Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno 27289000
hansgrohe

Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno 27289000

Crometta E Showerpipe 240 1jet EcoSmart 9 l/min Reno
Spezifikation
  • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brauseschlauch, Schieber, Wandanschluss · um 45° verstellbarer Neigungswinkel des Schiebers · Kopfbrause Crometta E 240 · Brausekopfgröße: 240 x 240 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: Rain · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 9 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Brausearmlänge: 350 mm · höhenverstellbare Handbrausehalterung · Verbraucher: Kopfbrause, Handbrause · Wasseranschluß: Isiflex Brauseschlauch 0,80 m · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15 · Steigrohr in der Höhe ablängbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer27289000
  • ProduktfamilieShower pipes universal
  • ProduktgruppeCrometta E
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1468
  • Breite (mm)358
  • Tiefe (mm)468
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011613
  • ETIM NameShower column/panel