Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance E Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/min mit ShowerTablet 350 27362000
Raindance E Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/min mit ShowerTablet 350 27362000
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/min mit ShowerTablet 350 27362000

    Raindance E Showerpipe 300 1jet EcoSmart 9 l/min mit ShowerTablet 350
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Brausehalter · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · es kann nur ein Verbraucher genutzt werden · Kopfbrause Raindance E 300 Air 1jet · Brausekopfgröße: 300 x 300 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Ablage aus Sicherheitsglas · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 9 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Brausearmlänge: 405 mm · Thermostat ShowerTablet 350 · Oberfläche Ablage: Aluminium eloxiert · isolierte Wasserführung · Sicherheitssperre bei 40° C · einstellbare Heißwasserbegrenzung · Montageart: Aufputzinstallation · Anschlussgröße DN15 · Anschlussgewinde G ½ · Stichmaß 150 ± 12 mm · Brausenstange: 1.000 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27362000
    • ProduktfamilieShowerpipes with thermostat
    • ProduktgruppeRaindance E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1468
    • Breite (mm)383
    • Tiefe (mm)555
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)11.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011613
    • ETIM NameShower column/panel
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers