Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance E Kopfbrause 360 1jet mit Brausearm 24 cm 27371000
Raindance E Kopfbrause 360 1jet mit Brausearm 24 cm 27371000
    hansgrohe

    Raindance E Kopfbrause 360 1jet mit Brausearm 24 cm 27371000

    Raindance E Kopfbrause 360 1jet mit Brausearm 24 cm
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 360 x 190 mm · Brausearmlänge 240 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27371000
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeRaindance E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)169
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)339
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures