Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raindance Select S Kopfbrause 300 2jet mit Brausearm 27378000
Raindance Select S Kopfbrause 300 2jet mit Brausearm 27378000
    hansgrohe

    Raindance Select S Kopfbrause 300 2jet mit Brausearm 27378000

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Raindance Select S Kopfbrause 300 2jet mit Brausearm
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 300 mm · Brausearmlänge 390 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir, Rain · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17 l/min · Select Umstellung an der Kopfbrause · Oberfläche Strahlscheibe in zwei Varianten: chrom oder weiß · Material Strahlscheibe: Metall · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27378000
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeRaindance Select S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1463
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)580
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011383
    • ETIM-NameShower head
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures