Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
PuraVida Kopfbrause 400 1jet mit Brausearm 27437000
hansgrohe

PuraVida Kopfbrause 400 1jet mit Brausearm 27437000

PuraVida Kopfbrause 400 1jet mit Brausearm
Spezifikation
  • · Brausekopfgröße: 390 x 260 mm · Brausearmlänge 390 mm · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 21 l/min · Oberfläche Strahlscheibe in zwei Varianten: chrom oder weiß · Material Strahlscheibe: Metall · Montage: Wand · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer27437000
  • KollektionsreihenPuraVida
  • KollektionOverhead showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)119
  • Breite (mm)392
  • Tiefe (mm)518
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Nettogewicht (kg)7.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassTitelShowers
  • OmniClassNummer23-31 17 00