Unique ref.: | 27453000 |
---|---|
Marke: | hansgrohe |
Produkt Familie: | Fixfit |
Produkt Gruppe: | Wall outlet |
Breite (mm): | 60 |
Höhe (mm): | 152 |
Tiefe (mm): | 38 |
Publishing Datum: | 2017-03-14 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--27453000 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--27453000 |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--27453000 |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 4011097514383 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/hansgrohe/product/27453000
Material 1: | Chrome |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
Gewicht (kg): | 0.1 |
BIMobject Kategorie: | Sanitärinstallationen - Ventile |
---|---|
IFC Klassifikation: | Valve |
UNSPSC Name: | Valve parts or accessories |
UNSPSC Code: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Code: | L7117 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Valves for water supply/distribution |
Uniclass 2.0 Code: | PR-94-94 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Valves |
Uniclass 2015 Code: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Valve products |
NBS Reference Code: | 94-94 |
NBS Reference Beschreibung: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 33 12 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Water Utility Distribution Valves |
OmniClass-Nummer: | 23-27 31 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Fixfit S wall outlet without non-return valve with metal connection angle |
Name | Fixfit S wall outlet 27453000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Fixfit S wall outlet without non-return valve with metal connection angle |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 27453000 |
Model Reference | 27453000 |
Name | Fixfit S wall outlet 27453000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
BIMobject®