Raindance S Kopfbrause 300 1jet mit Deckenanschluss 27494000
hansgrohe

Raindance S Kopfbrause 300 1jet mit Deckenanschluss 27494000

Raindance S Kopfbrause 300 1jet mit Deckenanschluss
Spezifikation
  • · Brausekopfgröße: 300 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart: RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 20 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Deckenanschlusslänge: 100 mm · Montage: Decke · Anschlussgewinde G ½ · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer27494000
  • ProduktfamilieOverhead showers
  • ProduktgruppeRaindance S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)122
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011383
  • ETIM NameShower head