Unica Brausestange C 65 cm mit Brauseschlauch 27611000
hansgrohe

Unica Brausestange C 65 cm mit Brauseschlauch 27611000

Unica Brausestange C 65 cm mit Brauseschlauch
Spezifikation
  • · Besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Schieber · Brausestangentyp: verchromtes Messingrohr · Stangenbreite: 22 mm · vollverchromter Brauseschieber aus Metall · Schieber mit Arretierung · Schieber stufenlos verstellbar · Neigungswinkelverstellung über Raster · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
Technische Spezifikation
  • Referenznummer27611000
  • ProduktfamilieWallbars
  • ProduktgruppeUnica
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)897
  • Breite (mm)104
  • Tiefe (mm)86
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)740
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC010140
  • ETIM NameSliding rod