Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Unica Brausestange E 90 cm mit Brauseschlauch 27640400

Unique ref.: 27640400
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Unica
Produkt Gruppe: Wallbars
Breite (mm): 270
Höhe (mm): 945
Tiefe (mm): 123
Publishing Datum: 2017-03-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Unica Brausestange E 90 cm mit Brauseschlauch

· Besteht aus: Brausestange, Brauseschlauch, Schieber, Seifenschale
· brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des
Brauseschlauches
· Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und
rechts sowie oben und unten
· Ablage aus Sicherheitsglas
· Brausestangentyp: flaches Aluminiumprofil mit Blende aus
Sicherheitsglas
· Stangenbreite: 41 mm
· vollverchromter Brauseschieber
· selbstarretierender Schieber
· Schieber stufenlos verstellbar
· Wandstützen aus Kunststoff
· Oberfläche: chrom, weiß oder schwarz


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 1.88

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 Beschreibung: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-31-76
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20
Uniclass 2015 Beschreibung: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Code: 31-76
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass-Nummer: 23-31 17 00
OmniClass-Bezeichnung: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Name Wert
Colour white/chrome
Seat False

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance E Unica'E wall bar 0.90 m
Name Raindance E Unica'E wall bar 0.90 m 27640400
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Asset Type fixed
Colour white/chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance E Unica'E wall bar 0.90 m
Manufacturer hansgrohe
Model Number 27640400
Model Reference 27640400
Name Raindance E Unica'E wall bar 0.90 m 27640400
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.