Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale 27649000
hansgrohe

Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale 27649000

Raindance Select S Brauseset 120 3jet EcoSmart 9 l/min mit Brausestange 90 cm und Seifenschale
Spezifikation
  • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber, Seifenschale · Ablage aus Sicherheitsglas · Strahlart: Rain, RainAir, Whirl · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Brausekopfgröße: 125 mm · brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · vollverchromter Brauseschieber · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min · 41 mm breite Stange · Wandstützen aus Kunststoff · Wandbefestigung: Schraubbefestigung · Brausestangentyp: flaches Aluminiumprofil mit Blende aus Sicherheitsglas · Oberfläche: chrom oder weiß
Technische Spezifikation
  • Referenznummer27649000
  • ProduktfamilieWallbar sets
  • ProduktgruppeRaindance Select S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)945
  • Breite (mm)319
  • Tiefe (mm)239
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC010109
  • ETIM NameSliding rod combination