Crometta 85 Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale 27764000
Crometta 85 Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale 27764000
    hansgrohe

    Crometta 85 Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale 27764000

    Crometta 85 Brauseset Vario mit Brausestange 65 cm und Seifenschale
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber, Seifenschale · Strahlart: Normalstrahl, Vario Strahl · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · Brausekopfgröße: 85 mm · ohne Drehwirbel · Neigungswinkel um 90° verstellbar, Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min · verchromte Wandstützen aus Kunststoff
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27764000
    • ProduktfamilieWallbar sets
    • ProduktgruppeCrometta 85
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)669
    • Breite (mm)146
    • Tiefe (mm)233
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC010109
    • ETIM NameSliding rod combination