Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
hansgrohe/products/306a5c5b-df29-4cec-b275-478de753eb36
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Bad-Accessoires
WallStoris Duschabzieher 27916CHN
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
hansgrohe
Folgen
WallStoris Duschabzieher 27916CHN
WallStoris Duschabzieher
Download
Spezifikation
Spezifikation
Surfaces: - 27916677 Mattschwarz - 27916707 Mattweiß Specification: • Material: Kunststoff • Maße: 195 x 44 mm • Aufbewahrungsmöglichkeit in Ablagekorb • Besonderheit: Für Glas geeignet • leicht zu reinigen • ergonomisches Design
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
27916CHN
Produktfamilie
supplies accessoires
Produktgruppe
WallStoris
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2022-11-02
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
44
Breite (mm)
195
Tiefe (mm)
10
Links
Links
Produkt url
https://www.hansgrohe.de/articledetail--27916677
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Plastik
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
55
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Bad-Accessoires
IFCClassification
Sanitäranschluss
CSIUniFormatIICode
D2090
CSIUniFormatIITitle
Other Plumbing Systems
Verfügbarkeit in den Regionen
Asien
China
Ähnliche Produkte
hansgrohe
Logis Universal Papierrollenhalter ohne Deckel 41726000
4.5
(
51
)
Download
hansgrohe
41775XXX AddStoris Treteimer
4.9
(
17
)
Download
hansgrohe
Ecostat Thermostat S Unterputz mit Volumenkontrolle und Umsteller 04231000
Download
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Download
hansgrohe
Logis Papierrollenhalter ohne Deckel 40526000
4.5
(
23
)
Download
hansgrohe
Raindance S Kopfbrause 240 1jet mit Brausearm 27474000
4.6
(
42
)
Download