Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WallStoris Becher 27921XXX
WallStoris Becher 27921XXX
    hansgrohe

    WallStoris Becher 27921XXX

    WallStoris Becher
    Spezifikation
    • Surfaces: - 27921670 Mattschwarz - 27921700 Mattweiß Specification: • Besteht aus: Becher, Trennwand • Material: Kunststoff • Durchmesser: 126.0 mm • Accessoire kann auf die Wandstange geklickt werden • Ideal zur Aufbewahrung von Shampoo, Rasierapparat, Zahnpasta • mit Trennwand, welche umpositioniert oder entfernt werden kann • Spülmaschinenfest, leicht zu reinigen • Aussparung zum Abfließen von Wasser
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer27921XXX
    • ProduktfamilieTooth brush tumbler
    • ProduktgruppeWallStoris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)108
    • Breite (mm)126
    • Tiefe (mm)126
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)252
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010556
    • ETIM-NameToothbrush holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToothbrush holders
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings