Raindance Rainmaker Kopfbrause 680/460 3jet ohne Beleuchtung 28417000
Raindance Rainmaker Kopfbrause 680/460 3jet ohne Beleuchtung 28417000
    hansgrohe

    Raindance Rainmaker Kopfbrause 680/460 3jet ohne Beleuchtung 28417000

    Raindance Rainmaker Kopfbrause 680/460 3jet ohne Beleuchtung
    Spezifikation
    • · Brausekopfgröße: 680 x 460 mm · Strahlart: RainAir, Whirl, RainAir XL · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 20 l/min · Durchflussmenge RainAir XL (bei 3 bar): 24 l/min · Durchflussmenge WhirlAir Strahl (bei 3 bar): 22 l/min · Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe: Metall · Montage: Decke - Unterputz Installation auf Grundkörper · Anschlussgröße: DN15 · TÜV geprüft
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28417000
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeRaindance Rainmaker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10
    • Breite (mm)680
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)11.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head