Raindance Rainfall Kopfbrause 180 2jet 28433000
hansgrohe

Raindance Rainfall Kopfbrause 180 2jet 28433000

Raindance Rainfall Kopfbrause 180 2jet
Spezifikation
  • · Brausekopfgröße: 180 mm · Strahlart: RainAir, Schwallstrahl · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17 l/min · Durchflussmenge RainFlow (bei 3 bar): 24 l/min · Ansteuerung der 2 Strahlzonen muss über 2 Ventile oder ein Umstellventil mit 2 Abgängen erfolgen · Oberfläche Strahlscheibe in zwei Varianten: chrom oder weiß · Material Strahlscheibe: Metall · Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer28433000
  • ProduktfamilieOverhead showers
  • ProduktgruppeRaindance Rainfall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1085
  • Breite (mm)84
  • Tiefe (mm)277
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)4.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011383
  • ETIM NameShower head