Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WallStoris Planet Edition Storage basket
WallStoris Planet Edition Storage basket
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Storage basket

    Google-Übersetzung,
    WallStoris Planet Edition Aufbewahrungskorb
    Spezifikation
    • Surfaces: - 28912210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 39 mm • dishwasher safe, easy to clean • storage for squeegee • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store shampoo, shower gel, razors
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28912XXX
    • ProduktfamilieCosmetic boxes
    • ProduktgruppeWallStoris Planet Edition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)39
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)150
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings