Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WallStoris Planet Edition Shelf
WallStoris Planet Edition Shelf
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Shelf

    Google-Übersetzung,
    WallStoris Planet Edition-Regal
    Spezifikation
    • Surfaces: - 28917210 Sand (recycled) Specification: • material shelf: plastic dyed through • dimensions: 200 x 169 mm • dishwasher safe, easy to clean • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store razors, mug, candles
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28917XXX
    • ProduktfamilieShelfs
    • ProduktgruppeWallStoris Planet Edition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)169
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)39
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)189
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011163
    • ETIM-NameShelf
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings