Metris 3-Loch Waschtischarmatur 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 31083007
hansgrohe

Metris 3-Loch Waschtischarmatur 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 31083007

Metris 3-Loch Waschtischarmatur 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • Surfaces: - 31083007 Chrome Specification: • spout height: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min
Technische Spezifikation
  • Referenznummer31083007
  • ProduktfamilieBasin mixers
  • ProduktgruppeMetris
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)118
  • Breite (mm)168
  • Tiefe (mm)237
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
China