Metris Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur 31084003
hansgrohe

Metris Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur 31084003

Metris Einhebel-Waschtischmischer 110 ohne Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • · ComfortZone 110 · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussart: G ½ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer31084003
  • ProduktfamilieBasin mixers
  • ProduktgruppeMetris
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)255
  • Breite (mm)115
  • Tiefe (mm)201
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien