Metris Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm 31085000
hansgrohe

Metris Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm 31085000

Metris Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 16,5 cm
Spezifikation
  • · Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur · Ausladung 165 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · unverschließbare Ablaufgarnitur · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: Grundkörper · Anschlussgröße: DN15 · Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
Technische Spezifikation
  • Referenznummer31085000
  • ProduktfamilieBasin mixers
  • ProduktgruppeMetris
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)164
  • Breite (mm)53
  • Tiefe (mm)132
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers