Metris Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm 31086000
Metris Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm 31086000
    hansgrohe

    Metris Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm 31086000

    Metris Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 22,5 cm
    Spezifikation
    • · Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur · Ausladung 225 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · unverschließbare Ablaufgarnitur · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: Grundkörper · Anschlussgröße: DN15 · Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31086000
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeMetris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)118
    • Breite (mm)168
    • Tiefe (mm)237
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers