Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

Metropol Classic 3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Kreuzgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur 31306090

Unique ref.: 31306090
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Metropol Classic
Produkt Gruppe: Basin mixers
Breite (mm): 285
Höhe (mm): 146
Tiefe (mm): 170
Publishing Datum: 2017-03-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Metropol Classic 3-Loch Waschtischarmatur 110 mit Kreuzgriffen und Zugstangen-Ablaufgarnitur

· Besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
· ComfortZone 110
· Ausladung 115 mm
· Normalstrahl
· Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
· Keramikventile heiß/ kalt 90°
· Temperaturbegrenzung einstellbar
· für Durchlauferhitzer geeignet
· Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
· Material Ablaufventil: Metall
· Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
· Anschlussgröße: DN15


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 3.26

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-76
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Beschreibung: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Code: 31-76
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mixers
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol Classic 3-hole basin mixer 110 with cross handle, with pop-up waste set
Name Metropol Classic 3-hole basin mixer 110 with cross handle 31306090
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol Classic 3-hole basin mixer 110 with cross handle, with pop-up waste set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 31306090
Model Reference 31306090
Name Metropol Classic 3-hole basin mixer 110 with cross handle 31306090
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®