Metris 4-Loch Wannenrandarmatur 31442000
hansgrohe

Metris 4-Loch Wannenrandarmatur 31442000

Metris 4-Loch Wannenrandarmatur
Spezifikation
  • · Besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter · Ausladung 220 mm · Anschlussart: Grundkörper · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Strahlart Handbrause: RainAir · Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m · Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min · Keramikventile heiß/ kalt 90° · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer31442000
  • ProduktfamilieBath mixers
  • ProduktgruppeMetris
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)214
  • Breite (mm)435
  • Tiefe (mm)263
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC010862
  • ETIM NameBath mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim