Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metris Einhebel-Wannenmischer Unterputz 31454000
Metris Einhebel-Wannenmischer Unterputz 31454000
    hansgrohe

    Metris Einhebel-Wannenmischer Unterputz 31454000

    Metris Einhebel-Wannenmischer Unterputz
    Spezifikation
    • · Anschlussart: Grundkörper · Keramikmischsystem · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31454000
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeMetris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)196
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC010862
    • ETIM NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim