Metris Einhebel-Wannenmischer Unterputz 31493003
hansgrohe

Metris Einhebel-Wannenmischer Unterputz 31493003

Metris Einhebel-Wannenmischer Unterputz
Spezifikation
  • · Anschlussart: Grundkörper · Keramikmischsystem · mit automatischer Rückstellung · Anschlussgröße: DN15
Technische Spezifikation
  • Referenznummer31493003
  • ProduktfamilieBath mixers
  • ProduktgruppeMetris
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)195
  • Breite (mm)151
  • Tiefe (mm)173
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM CodeEC010862
  • ETIM NameBath mixing tap
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien