Focus Einhebel-Waschtischmischer 100 mit 2 Durchflussmengen mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 31657000
hansgrohe

Focus Einhebel-Waschtischmischer 100 mit 2 Durchflussmengen mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 31657000

Focus Einhebel-Waschtischmischer 100 mit 2 Durchflussmengen mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Spezifikation
  • · Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur · ComfortZone 100 · Ausladung 119 mm · Normalstrahl · Keramikmischsystem mit 2 Durchflussmengen · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ · Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15 · Kaltwasser in Mittelstellung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer31657000
  • ProduktfamilieBasin mixers
  • ProduktgruppeFocus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers