Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Focus Einhebel-Küchenmischer 160 31806003

Unique ref.: 31806003
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Focus
Produkt Gruppe: Kitchen mixers
Breite (mm): 51
Höhe (mm): 215
Tiefe (mm): 259
Publishing Datum: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Focus Einhebel-Küchenmischer 160

· Schwenkbereich 360°
· Anschlussgröße: DN15
· Durchflussmenge 7 l/min
· Keramikmischsystem
· Anschlussart: G ½ Anschlussschläuche


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 1.68

BIMobject Kategorie: Küche - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Beschreibung: Sink taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets