Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, device shut -off valve, 1jet, DZR
Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, device shut -off valve, 1jet, DZR
    hansgrohe

    Focus M41 Single lever kitchen mixer 260, device shut -off valve, 1jet, DZR

    Google-Übersetzung,
    Focus M41 Einhebel-Küchenmischer 260, Geräteabsperrventil, 1jet, DZR
    Spezifikation
    • Surfaces: - 31831000 Chrome - 31831670 Matt Black Specification: • ComfortZone 260 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • with integrated shut-off valve • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31831000
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeFocus M41
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)353
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)238
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures